メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型

型番:

S22PN-STL
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S22PN-STLの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
ナット締込タイプ
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
相手側ホース内径(mm)
5

商品情報

外形図

ミニカプラスーパー プラグ PN型の寸法図

製品仕様

ミニカプラスーパー プラグ PN型の外観

外観

仕様

取付サイズゴムホース取付用内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用の中では取付形状にかかわらず接続可能。
  • ※ミニカプラと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
S22PN
S22SH15.9
S225SH7.5
S22SF15.9
S22SM15.9
S22SN15.9

構造

ミニカプラスーパーの構造図

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

規格表

型番相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LCH1H2φB
S22PN※内径φ554(53.5)23.5六角17六角194.5

※一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。
φ5×11.2(直径5×11.2mm)/φ5×11.5(直径5×11.5mm)/φ5×11.8(直径5×11.8mm)

使用例

吹管での使用イメージ

吹管での使用イメージ

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ミニカプラスーパーおよびミニカプラのソケットと接続できます。燃料ガス用とは接続できません。 
  • 流体はソケット側からプラグ側に流してください。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
S22PN-STL
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラとの互換性も持たせています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型の型番S22PN-STLのページです。 型番S22PN-STLに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型
ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型
ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型
ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型
ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格610435457636599435
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ナット締込タイプホース取付用おねじ取付用ナット締込タイプナット締込タイプホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト