メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)

型番:

S225SH-BRS-NBR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

数量:

S225SH-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
[ホース取付用] ホース取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
相手側ホース内径(mm)
5

商品情報

外形図

S225SHの寸法図

製品仕様

取付サイズゴムホース取付用内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
ミニカプラスーパーの特長

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LφdφDAφJφB
S225SH内径φ5mm54(62.5)(19.5)20216.23.1

商品特長詳細

圧力-流量特性図

酸素用の圧力-流量特性図 (測定条件)流体名:空気/温度:室温

(測定条件)流体名:空気/温度:室温

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
S225SH-BRS-NBR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラとの互換性も持たせています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)の型番S225SH-BRS-NBRのページです。 型番S225SH-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)
ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SN型(細径ゴムホース取付用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(細径用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,3781,3784351,7281,5371,295 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ナット締込タイプホース取付用ホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました