メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

型番:

S22SF-BRS-NBR
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S22SF-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
ねじの種類
M(メートルねじ細目)
ねじの呼び(M)
16
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
接続ねじ種類
ピッチ 1.5

商品情報

外形図

S22SFの寸法図

製品仕様

S22SFの外観

S22SFの外観

調整器用組み合わせ形状(SF×PH)

調整器用組み合わせ形状(SF×PH)

取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
  • 推奨最大締付トルク:12N・m(122kgf・cm)

最小断面積(酸素用)

単位:mm2

ソケットプラグ
S22PHS225PHS22PFS22PN
S22SF15.97.515.915.9

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LφdTHφB
S22SF酸素ゲージ用74(52.5)(19.5)M16×1.5六角194.5

商品特長詳細

圧力-流量特性図

酸素用(測定条件)流体名:空気/温度:室温

酸素用(測定条件)流体名:空気/温度:室温

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
S22SF-BRS-NBR
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,686
( 1,855 )
9日目

詳細情報

基本情報

容器取り付け用の低圧用ミニカプラスーパー ソケット酸素用。
【特長】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のソケット SF型。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変更。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)の型番S22SF-BRS-NBRのページです。 型番S22SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)
ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,6861,2951,7181,3731,378457
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用おねじ取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト