メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

型番:

S33SM-BRS-NBR
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S33SM-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
-
-

商品情報

外形図

S33SMの寸法図

製品仕様

取付サイズねじ用R3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
  • 低圧用
  • 推奨最大締付トルク:11N・m(112kgf・cm)

最小断面積(燃料ガス用)

単位:mm2

ソケットプラグ
S33PHS335PHS33PFS33PN
S33SM28.27.528.215.9
集合配管用組み合わせ形状イメージ図(SM×PH)

集合配管用組み合わせ形状イメージ図(SM×PH)

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφdφDHTφB
S33SMRc3/885(52)(22)23六角21R3/86

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
S33SM-BRS-NBR
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,718
( 1,890 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式で強化型溶断機器配管用のミニカプラスーパー。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変える。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。

商品担当おすすめ

  • TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にニトリルゴム使用。めねじ取付用。

  • TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にふっ素ゴム使用。めねじ取付用。

  • スモールカプラ 真ちゅう SM型 画像

    日東工器

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

    空圧・理化学機器配管用ソケット。スリーブ外径14mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。めねじ取付用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)の型番S33SM-BRS-NBRのページです。 型番S33SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)
ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,7181,3471,7201,4831,537472
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト