メカニカル部品技術窓口

| 取付サイズ | ねじ用 | M16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||||
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | |||
|---|---|---|---|---|
| S33PH | S335PH | S33PF | S33PN | |
| S33SF | 28.2 | 7.5 | 28.2 | 15.9 |

調整器用組み合わせ形状イメージ図(SF×PH)
| 型番 | 適用 | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φd | T | H | φB | |||
| S33SF | ガスゲージ用 | 97 | (57.5) | (22) | M16×1.5左 | 六角19 | 6 |
(測定条件)

耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様の燃料ガス用ミニカプラスーパー ソケット。
【特長】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変更。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~