メカニカル部品技術窓口
溶断機器専用タイプ。流量が大きく豊富なバリエ-ション。【特長】・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接...
詳細を確認

| 取付サイズ | 1/4・5/16ホース |
|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22PH | 25PH | 22PF | 22PFF | 25PF | 22PHB | 25PHB | 22PFB | 21PMT | 22PMT | |
| 22SH | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.6 | 19.6 |
| 25SH | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.6 | 19.6 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | φT | φB | |||
| 22SH | 1/4 | 52 | (64) | (19.8) | 29 | 7.8 | 5 |
| 25SH | 5/16 | 55 | 9 | ||||
溶断機器専用タイプ。流量が大きく豊富なバリエ-ション。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・二重リップシ-ル構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラス-パ-との互換性も持たせています。
・分岐配管用のラインカプラミニもあります。
【用途】
・ゴムホース取付用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~