メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

型番:

22PFF-BRS
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22PFF-BRSの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう
ねじの種類
G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
-
-

商品情報

外形図

22PFFの寸法図

製品仕様

22PFFの外観

仕様

取付サイズねじ用R1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LCHTφB
22PFF酸素トーチ用29(43.5)23.5六角17G1/45

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラスーパーと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
22PFF-BRS
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382
( 420 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプで大流量のミニカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・酸素用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)の型番22PFF-BRSのページです。 型番22PFF-BRSに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格382382 -8639631,295 -398 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト