メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

型番:

22PFB-BRS-NBR
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

数量:

22PFB-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[銅合金] 真ちゅう
ねじの種類
M(メートルねじ細目)
ねじの呼び(M)
16
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
接続ねじ種類
ピッチ 1.5

商品情報

外形図

22PFBの寸法図

製品仕様

22PFBの外観

仕様

取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LCHTφB
22PFB酸素トーチ用36(48.5)23.5六角19M16×1.54.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラスーパーと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
22PFB-BRS-NBR
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
9日目

詳細情報

基本情報

酸素トーチ用で大流量のミニカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・逆流防止タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)の型番22PFB-BRS-NBRのページです。 型番22PFB-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格863963382 -863382963
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用おねじ取付用ホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました