17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

33PHB/35PHBの寸法図

製品仕様

33PHB/35PHBの外観
取付サイズゴムホース取付用5/16・3/8ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LCAφHφTφB
33PHB3/841(70.6)25.52815.510.54.5
35PHB5/16399

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラスーパーと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
3/8"
20個
5/16"
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
9日目
963
( 1,059 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプで逆流防止タイプのミニカプラ。
【特長】
・溶断機器専用タイプ。
・流量が大きく豊富なバリエーション。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・逆流防止タイプでゴムホース取付用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格9638639631,537863419 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用おねじ取付用ホース取付用おねじ取付用ホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト