メカニカル部品技術窓口

確定しました

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

型番:

MAM-1S-12-BRS-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAM-1S-12-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
マルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
-
-

商品情報

外形図

MAM-1S-12の寸法図

製品仕様

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき) ロックユニット:鋼鉄・他
プレート:アルミニウム合金(12ポート型)
取付ねじサイズRc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+60℃

外観

MAM-1S-12の外観
  • 互換性:ポート数が異なる場合は接続不可
  • 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用不可
  • 質量:800g

性能・試験情報

圧力-流量特性図(カプラ1ポートあたり)

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ 「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

マルチカプラ

■マルチカプラ全般

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(スナップリング固定型、MAM型、MAM-A型、MAM-B型に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。シール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。

■MAM型

【警告】

  • 最高使用圧力を超えた加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。破損の原因となります。
  • 落下させないでください。プレートが変形する原因となります。

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • パッキン、Oリングは常にグリースまたは油分が付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。
  • 「カプラ」をプレートに取り付ける際、ストップリングを広げすぎないでください。広げすぎてしまうと溝から外れ、接続不良、破損の原因となります。また、「カプラ」交換時には新品のストップリングを使用してください。
  • 「カプラ」をプレートに取り付ける配置は、反力を均等にするため、ロックユニットから左右対称にしてください。左右対称に配置しないと、破損の原因となります。
  • 接続の際は、レバーが「接続位置」にあることを確認してから接続してください。「接続位置」以外の位置にレバーがあると接続できません。
  • レバーを無理に回さないでください。破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

型番リスト

表示件数
型番
MAM-1S-12-BRS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,793
( 59,172 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・MAM型12ポート型。
・1度に複数の配管ができます。
・レバー操作によって、手動で容易に着脱ができます。
・レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
・ソケット側のみバルブがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケットの型番MAM-1S-12-BRS-NBRのページです。 型番MAM-1S-12-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格53,79316,036116,494 -107,90854,590 -51,092
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目〜7日目19日目7日目
種類マルチマルチマルチマルチマルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト