メカニカル部品技術窓口

確定しました

マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ

型番:

MAM-B-1P12-BRS-FKM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAM-B-1P12-BRS-FKMの仕様・寸法情報

種類
マルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
水 / 空気
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(ニッケルめっき)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
両路開閉型
シール材質
ふっ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-20~180
使用圧力範囲(MPa)
0~1
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-B-1P12の寸法図

製品仕様

MAM-B-1P12の外観
  • 互換性:サイズおよびポート数が異なる場合は接続不可
  • 最小断面積(1ポートあたり):14mm2
  • 真空用途適合性:接続時使用可
  • 接続時の空気混入量(1ポートあたり)※:0.6ml
  • 分離時の液だれ量(1ポートあたり)※:0.4ml

※使用条件によって異なります。

ポート数12
取付ねじサイズRc 1/8
本体材質カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき)
プレート:アルミニウム合金
ロックユニット:鋼鉄(表面処:無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
雰囲気温度範囲0~+60℃
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数
型番
MAM-B-1P12-BRS-FKM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,092
( 56,201 )
7日目

詳細情報

基本情報

1回の接続操作で複数の配管を同時に接続可能なMAM-B型のマルチカプラ プラグ。
【特長】
・複数配管用(手動)の12ポート型。
・複数配管の着脱作業時間を大幅に短縮。
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不意の分離を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラTypeA 相当)。
・質量:790g。
・推奨最大締め付けトルク値:5N・m(51kgf・cm)。
・マルチカプラ MAM-B型 MAM-B-1S12と接続可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグの型番MAM-B-1P12-BRS-FKMのページです。 型番MAM-B-1P12-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ
マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格51,092107,90816,03653,79354,590 -41,552
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目19日目19日目
種類マルチマルチマルチマルチマルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気空気空気水 / 空気水 / 空気
本体材質真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト