17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-A-1Sの寸法図

MAM-A-1S

MAM-A-2Sの寸法図

MAM-A-2S

MAM-A-3Sの寸法図

MAM-A-3S

MAM-A-4Sの寸法図

MAM-A-4S

製品仕様

MAM-A-1S

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/8
  • 質量:49g
  • MAM-B-1S8およびMAM-B-1S12に取り付け可能。

MAM-A-2S

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/4
  • 質量:82g
  • MAM-B-2S6およびMAM-B-2S8に取り付け可能。

MAM-A-3S

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 3/8
  • 質量:122g

MAM-A-4S

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/2
  • 質量:256g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/8
10個
1/4
10個
3/8
10個
1/2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382
( 3,720 )
89日目
3,700
( 4,070 )
7日目
6,254
( 6,879 )
7日目
10,357
( 11,393 )
7日目

詳細情報

基本情報

マルチカプラシステム MAM-A/B型用のカプラ単体ソケット。
【特長】
・一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
・複数配管の交換時間を大幅に短縮。
・空気・水用。
・複数配管型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット
マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケット
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,382-2,958 -1,833114,79893,492 -157,940
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目7日目19日目7日目
種類マルチマルチマルチマルチマルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)真ちゅう(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト