17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マルチカプラ プラグ MALC-SP型の寸法図

製品仕様

マルチカプラ プラグ MALC-SP型の外観

外観

カプラ間の許容寸法図(0~0.5mm)

カプラ間の許容寸法図(0~0.5mm)

※プラグとソケットは突き当てて使用してください。但し0.5mmまで許容することができます。

取付部寸法

取付部寸法図
型番寸法(mm)
φD1φD2φD3L1P1P2T
MALC-2P-FL24(0~+0.1)23(0~+0.06)162828144×M6
ねじ深さ17以上
19
MALC-3P-FL27.6(0~+0.1)26.6(0~+0.08)18283115.5
22
MALC-4P-FL39.5(0~+0.1)38.5(0~+0.08)26394020
30.5
MALC-6P-FL45(0~+0.1)44(0~+0.08)30504522.5
40

規格表

型番質量 (g)寸法(mm)
L1L2L3□S
MALC-2P-FL14630(17)640
MALC-3P-FL18033(20)645
MALC-4P-FL39041(28)6.558
MALC-6P-FL55350.5(37.5)6.564

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 取付形状に関係なく、ソケットとプラグの同一サイズでの接続ができます。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

取り付け寸法 D1

(mm)

最小発注数量
24
5個
27.6
5個
39.5
3個
45
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,420
( 11,462 )
7日目
12,773
( 14,050 )
7日目
16,112
( 17,723 )
7日目
19,716
( 21,688 )
7日目

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
・接続時の空気混入を抑制。中圧用途に対応。
【特長】
・従来のマルチカプラに比べて、約2倍の大流量化を実現。
・取り付けプレートの小型化に貢献します。(※流量のアップ率はサイズにより異なります。)
・従来のマルチカプラではφ0.6mmまでの許容偏心量でしたが、MALC型ではφ2mmまでの許容偏心量を実現しました。
・特殊なバルブ形状により、2MPaまでの加圧接続が可能です。
・全サイズで接続時のプレート間寸法を30mmに統一しているため、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することができます。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制します。
・本体はステンレス製。環境負荷の軽減対策に努めています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット
マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格10,420-8,565 -15,370 -8,555 -15,370 -13,486 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目〜7日目7日目〜
種類マルチマルチマルチマルチマルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類フランジ型めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(無電解ニッケルりんめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト