17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)の寸法図

製品仕様

MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)の外観
  • 中圧用ねじ固定型
形状ソケット(めす)
シール材質ふっ素ゴム
特長エアレス構造、液だれ防止、大流量、流路双方型
取付部形状おねじ
使用温度-20~+180℃
適用流体空気、作動油、水
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~5MPa
取付部サイズM20×1.5

取り付け部寸法

単位:mm
MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)の取り付け部寸法
型番寸法(mm)
φD1φD2φD3L1L2L3L4T
MALC-2S24(0~+0.1)23(0~+0.06)1611.5222528M20×1.5
MALC-3S27.6(0~+0.1)26.6(0~+0.08)1811222529M24×1.5
MALC-4S39.5(0~+0.1)38.5(0~+0.08)2615.5303340.5M35×1.5
MALC-6S45(0~+0.1)44(0~+0.08)3020404451.5M40×2

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
L1L2L3φDHT
MALC-2S95(49)(26)1728六角26M20×1.5
MALC-3S120(51)(26)1732六角29M24×1.5
MALC-4S306(64)(36.5)1745六角41M35×1.5
MALC-6S471(78.5)(47.5)1750六角46M40×2

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

■測定条件

  • 流体名:水
  • 温度:19~25℃
流量-圧力損失特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 取り付け形状に関係なく、ソケットとプラグの同一サイズでの接続ができます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

接続ねじ種類

最小発注数量
20
ピッチ 1.5
5個
24
ピッチ 1.5
1個
35
ピッチ 1.5
3個
40
ピッチ 2
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,370
( 16,907 )
7日目
18,986
( 20,885 )
7日目
23,214
( 25,535 )
7日目
28,938
( 31,832 )
7日目

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。接続時の空気混入を抑制。中圧用途に対応。
【特長】
・従来のマルチカプラに比べて、約2倍の大流量化を実現。取り付けプレートの小型化に貢献します。(※流量のアップ率はサイズにより異なります。)
・従来のマルチカプラではφ0.6mmまでの許容偏心量でしたが、MALC型ではφ2mmまでの許容偏心量を実現しました。
・特殊なバルブ形状により、2MPaまでの加圧接続が可能です。
・全サイズで接続時のプレート間寸法を30mmに統一しているため、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することができます。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制します。
・本体はステンレス製。環境負荷の軽減対策に努めています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ
マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ
中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格15,370-8,565 -10,420 -5,523 -15,370 -8,555 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目在庫品1日目〜7日目7日目〜
種類マルチマルチマルチ標準マルチマルチ
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用フランジ型おねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
本体材質ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)ステンレス(SUS304)特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト