17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

マイクロカプラ 真ちゅう PHL型

型番:

MC-04PHL-BRS-NBR
解除
数量:

MC-04PHL-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
チューブ取付用
使用流体
水 / 空気
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(めっき処理)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1
相手側チューブ内径(mm)
4

商品情報

外形図

マイクロカプラ 真ちゅう PHL型の寸法図

製品仕様

マイクロカプラ 真ちゅう PHL型の外観

外観

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LCABEφTφBp
MC-04PHL内径φ49(23.3)9.28(18.3)184.82.5

型番リスト

表示件数
型番
MC-04PHL-BRS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型・軽量タイプで押込むだけのワンタッチ接続のカプラ。
【特長】
・スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。
・押し込むだけのワンタッチ接続。
・チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れる。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう PHL型の型番MC-04PHL-BRS-NBRのページです。 型番MC-04PHL-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ 真ちゅう PHL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ 真ちゅう PHL型
マイクロカプラ ステンレス プラグ PHL型(チューブ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4322,1971,202 -256 -1,677 -615 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブフィッタ付チューブフィッタ付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気空気
本体材質真ちゅう(めっき処理)ステンレス(SUS304)真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(めっき処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました