メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用

通常単価(税別)
7,0837,012
税込単価
7,7917,713
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1本の配管から同時に5本の配管が可能なマイクロラインカプラ ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽...

詳細を確認

型番:

MC-05-BRS-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MC-05-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
水 / 空気
本体材質
[銅合金] 真ちゅう(めっき処理)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
MC-05の寸法図

製品仕様

MC-05の外観
形状ソケット(めす)
シール材質ニトリルゴム
特徴分岐配管、流路双方型
取付部形状めねじ
使用温度-20~+80℃
適用流体空気、水
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/8

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
LL1L2ABCEFTH
MC-051011103148(28.8)231615802×Rc 1/8四角16

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ マニホールドはアルミニウム合金製です。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
MC-05-BRS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0837,012
( 7,713 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1本の配管から同時に5本の配管が可能なマイクロラインカプラ ソケット。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
・マイクロカプラのプラグと接続可能。
【用途】
・5分岐配管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用の型番MC-05-BRS-NBRのページです。 型番MC-05-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用
マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用
マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用
スモールカプラ 真ちゅう 5分岐配管用
ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)
ラインカプラ 200L型 ソケット(5分岐配管用・直列型)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格7,0835,58713,6949,56210,94112,371
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐分岐
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)オス・メス分岐オス・メス分岐
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用--
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気空気
本体材質真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(めっき処理)真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト