メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)

型番:

MC-04PH-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MC-04PH-SUSの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
チューブ取付用
使用流体
水 / 空気
本体材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用圧力範囲(MPa)
0~1
相手側チューブ内径(mm)
4
-
-

商品情報

外形図

MC-04PH-SUSの寸法図

製品仕様

MC-04PH-SUSの外観
形状プラグ(おす)
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ内径φ4チューブ用
真空用途適合性接続時使用可
適用流体空気、水
特長流路双方型
取付部形状ホースニップル
使用温度-20~+80℃

規格表

型番本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LCAφHφTφB
MC-04PH1.3199.285.54.82.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
MC-04PH-SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ接続なステンレス製マイクロカプラ PH型プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・使用温度範囲:ソケットに準じる。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。
【用途】
・チューブ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)の型番MC-04PH-SUSのページです。 型番MC-04PH-SUSに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)
マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)
マイクロカプラ ステンレス プラグ PHL型(チューブ取付用)
マイクロカプラ ステンレス ソケット SHL型(チューブ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格942256 -3,1032,1974,4891,202 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質ステンレス(SUS304)真ちゅう(めっき処理)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真ちゅう(めっき処理)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト