17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

通常単価(税別)
4,2834,440特別価格
税込単価
4,7114,884特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハイカプラ小口径と接続できおねじ取付用ソケット。独自のバルブ機構で低圧損・大流量を実現。コンプレッサの...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
フルブローカプラ ソケット SF型の寸法図

製品仕様

フルブローカプラ ソケット SF型の外観
本体材質アルミニウム合金
取付サイズねじ用、ホース取付用R 1/4~R 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR-20~+60℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/4R 3/8R 1/2
トルク値14{143}22{224}60{612}

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。

※一部の樹脂製(ハイカプラ250(生産中止))プラグとは互換性がありません。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
FBH-20SF1620444413444444444444
FBH-30SF1620444413444444444444
FBH-40SF1620444413444444444444

構造

フルブローカプラの構造図

構造図

分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く

分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く

接続時バルブ開:流路は全開口

接続時バルブ開:流路は全開口

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

機能

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる。

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる。

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる。

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる。

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする。

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする。

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LHT
FBH-20SFR 1/477(54.5)六角22Rc 1/4
FBH-30SFR 3/869(54.5)六角22Rc 3/8
FBH-40SFR 1/290(61)六角26Rc 1/2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 打撃工具・振動工具に直接接続することは避けてください。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,283
( 4,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,283
( 4,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4404,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハイカプラ小口径と接続できおねじ取付用ソケット。
独自のバルブ機構で低圧損・大流量を実現。コンプレッサの元圧低減を可能にする省エネカプラ。
【特長】
・低圧損・大流量を実現。最大で約40%の流量アップ。
・着脱時はバルブが閉止、内圧ゼロの状態でスムーズ操作。
・分離時はプラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
・不意の離脱を防止するスリーブロック機能を内蔵。
・接続状態のままでバルブの開閉操作が可能。
・従来型ハイカプラと比べて30~45%の軽量化。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
【用途】
・低圧損・大流量型空気配管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型
フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型
フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型
フルブローカプラ アルミニウム ソケット SN型
YNLシリーズソケット SF型
ハイカプラ ソケット SF型 鋼鉄(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器吉田工作所日東工器
通常価格4,283-4,083 -4,454 -4,356 -965 -1,477 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用めねじ取付用ホース取付用ナット締込タイプめねじタイプおねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金鋼SC(クロムメッキ)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト