17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)の外観
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm235.0{357}
耐圧力 MPa{kgf/cm252.5{536}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}40{408}80{816}150{1,530}250{2,550}

最小断面積

単位:mm2

型番F35-2SF35-3SF35-4SF35-6SF35-8S
最小断面積21.232.278.5149.6227.0

接続時の空気混入量

単位:ml

型番F35-2SF35-3SF35-4SF35-6SF35-8S
空気混入量(液だれ量)0.10.10.20.30.4

※使用条件によって異なります

製品仕様

  • おねじ取付用
  • フラットフェイスカプラF35型のプラグと接続可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
F35-2SR 1/4182(57.5)(28)二面26(外径φ28.5)Rc 1/4
F35-3SR 3/8320(70)(34)二面30(外径φ33)Rc 3/8
F35-4SR 1/2490(78)(41)二面36(外径φ39)Rc 1/2
F35-6SR 3/4815(85)(49)二面46(外径φ50)Rc 3/4
F35-8SR 11,520(104)(63)二面55(外径φ62)Rc 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

(測定条件)

  • 流体名:作動油
  • 温度:30℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
流量-圧力損失特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,859
( 8,645 )
19日目
8,526
( 9,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,832
( 10,815 )
18日目
12,180
( 13,398 )
19日目
20,458
( 22,504 )
7日目

詳細情報

基本情報

フラットな接続面でダスト対策した高圧用フラットフェイスカプラ。
フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
【特長】
・独自のフラット接続面構造で、カプラ分離時の「液だれ」が従来の半分以下に減少。
・接続時の空気混入を減らして、機器への影響を抑えられます。
・異物・ホコリなどのダスト処理が容易です。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時の振動や衝撃による離脱防止対策のため、スリーブ・ロック機構を内蔵しています。
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。
・また、ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・サイズが異なる場合は接続できません。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・F35型 ソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ベンダー型に使用
4
満足度:4.0
従来のカプラより漏れが少ないという特長がありましたので、この商品を選定しました。フレームを曲げるベンダー型の油圧部に使用...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット
フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)
フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)
CHSカップリング ソケット Fタイプ
高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)
210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット
メーカー日東工器日東工器日東工器千代田通商日東工器日東工器
通常価格7,859-4,256 -8,378 -879 -15,370 -4,283 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじタイプおねじ取付用おねじ取付用
使用流体圧縮空気
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)ニッケルめっき付鋼鉄特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト