17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
パージハイカプラPVR型 亜鉛合金 ソケット SM型の寸法図

製品仕様

パージハイカプラPVR型 亜鉛合金 ソケット SM型の外観
本体材質亜鉛合金・真ちゅう・他
取付サイズねじ用Rc 1/2~Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴム
水素添加ニトリルゴム
NBR(SG)-20~+60℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値30{306}50{510}65{663}

最小断面積

単位:mm2

型番400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
PVR-400SM64116116116116116116116116
PVR-600SM64116116116116116116116116
PVR-800SM64116116116116116116116116

パージハイカプラPVR型の機能

1. 接続:バルブ開閉操作と接続操作を独立。接続時、配管内圧力の影響を受けずに接続できる

1. 接続:バルブ開閉操作と接続操作を独立。接続時、配管内圧力の影響を受けずに接続できる。

2. バルブOPEN/スリーブロック:操作リングを回すとバルブが開いて空気が流れる。同時にスリーブをロックし不意の分離を防ぐ(バルブ開/スリーブロック)

2. バルブOPEN/スリーブロック:操作リングを回すとバルブが開いて空気が流れる。同時にスリーブをロックし不意の分離を防ぐ。(バルブ開/スリーブロック)

3. バルブSHUT/スリーブロック解除:操作リングを元の位置に回すとバルブが閉じて空気が止まる。同時にプラグ側の残圧をパージし、スリーブロックが解除される(バルブ閉/スリーブロック解除)

3. バルブSHUT/スリーブロック解除:操作リングを元の位置に回すとバルブが閉じて空気が止まる。同時にプラグ側の残圧をパージし、スリーブロックが解除される。(バルブ閉/スリーブロック解除)

4. 分離:プラグ側に残圧がないため分離時の反動や不快音がない

4. 分離:プラグ側に残圧がないため分離時の反動や不快音がない。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LHTφB
PVR-400SMRc 1/2327(78)六角35R 1/214
PVR-600SMRc 3/4345(82)六角35R 3/418
PVR-800SMRc 1374(84)六角35R 124

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
パージハイカプラPVR型の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(大口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/2
1個
3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,908
( 5,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,439
( 5,983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内圧に関係なく接続がワンタッチ。
分離時の不快な反動と音も解消。
スリーブロック機能の安心設計。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。ソケットの内圧の影響を受けません。
・不意の離脱を防止するスリーブロック機能を内蔵。
・スリーブロックと同時にバルブが開き空気が流れます。
・分離時はスリーブロック解除とともにバルブが閉じ、プラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
・接続状態のままでバルブの開閉操作が可能。
・従来型と比べ約20%の流量UP。(ハイカプラ400SM比)
・ハイカプラのプラグ(400型・600型・800型)と接続可能。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)
パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)
パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)
パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型
パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4,908-5,3914,908 -7,826 -5,195 -1,477 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじ取付用おねじ取付用ホース取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他真ちゅう(クロムめっき)真ちゅう(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト