17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

通常単価(税別)
317491
税込単価
349540
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼鉄製プラグ PF型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R1/4、R3/8、R1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}

推奨最大締め付けトルク値

(単位:N・m{kgf・cm})

取付ねじサイズR1/4R3/8R1/2
トルク値鋼鉄14{143}22{224}60{612}

互換性

  • 1.10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  • 2.400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  • 3.ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

(単位:mm2

ソケットプラグ
20PF30PF40PF
10SM202020
17SH161616
20SH202020
20SM・SF333333
30SH333333
30SM・SF333333
40SH333333
40SM・SF333333

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

外観

鋼鉄製プラグ PF型(おねじ取付用)の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LHCTφB
20PFR 1/42836六角1720Rc 1/47.5
30PFR 3/83537六角2120Rc 3/87.5
40PFR 1/26938六角2920Rc 1/27.5

使用例

用途例

用途例1 空気工具

用途例1 空気工具

用途例2 木工自動組立機

用途例2 木工自動組立機

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

RoHS?最小発注数量
1/4
10
1個
3/8
10
1個
1/2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にふっ素ゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型のレビュー
4.7平均満足度:4.713件のレビュー
エアー工具、配管
5
満足度:5.0
色々なところで接続して使っています。 ちゃんとシールすれば漏れないです。
0人が参考にしています。
設備の増設に使っています
4
満足度:4.0
社内でエアーブローをする場所が必要となったので、増設用に使っています。既設のエアー取出し口からこの商品とハイカプラソケッ...もっと読む
0人が参考にしています。
新規生産設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計し、新規に製作している生産設備装置に使用しています。装置の中で特殊な気体を流す回路にこの商品とハイカプラソケッ...もっと読む
0人が参考にしています。
セット治具への配管
5
満足度:5.0
抜き差しはスムーズでカッチリ感もあり、安心して使用できています。
0人が参考にしています。
エアー機器付き装置へのエアー供給
5
満足度:5.0
エアー機器付き装置のフィルタ・レギュレータへのエアー供給として採用。 鋼鉄製でしっかりしてて、何の問題も無く安心して、使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型
ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型
ハイカプラ小口径 ステンレス PF型
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格317-583 -1,151 -317 -317 -822 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気水 / 空気水 / 空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト