メカニカル部品技術窓口
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...
詳細を確認

| 取付サイズ | ホース取付用 | 1/4、3/8、1/2 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ |
単位:mm2
| ソケット | プラグ |
|---|---|
| 20PH | |
| 10SM | 20 |
| 17SH | 16 |
| 20SH | 20 |
| 20SM・SF | 20 |
| 30SH | 20 |
| 30SM・SF | 20 |
| 40SH | 20 |
| 40SM・SF | 20 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | φH | A | C | φT | φBp | φBd | ||
| 20PH | 1/4 | 31 | 57 | 16 | 30 | 20 | 9 | 5 | 7.5 |
| 30PH | 3/8 | 34 | 61 | 16 | 34 | 20 | 11.3 | 7.5 | 7.5 |
| 40PH | 1/2 | 64 | 63 | 20 | 36 | 20 | 15 | 9 | 7.5 |

例1:空気工具

例2:木工自動組立機
測定条件

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・ホース取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~