17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型の外観
本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R1/2、R3/4、R1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR1/2R3/4R1
トルク値鋼鉄60{612}100{1,020}120{1,224}

互換性

  1. 1.10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。
  2. 2.400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。ただし、1と2の接続はできない。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PF600PF800PF
400SH646464
400SM・SF949494
600SH949494
600SM・SF949494
800SH949494
800SM・SF949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LHCTφB
400PFR 1/28241六角2923Rc 1/213
600PFR 3/411545六角3523Rc 3/413
800PFR 118954六角4123Rc 113

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779
( 857 )
在庫品1日目当日出荷可能
884
( 972 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や空気工具のホース接続用に。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格779-1,506 -2,697 -2,424 -3,411 -749 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気水 / 空気水 / 空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト