メカニカル部品技術窓口
優れた耐久性と環境特性の低圧用ソケット。【特長】・重要な構成部品には熱処理を施し、強度を向上。・分離時...
詳細を確認

| 本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R 1/2、R 3/4、R 1 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR (SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | |
|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 鋼鉄 | 60{612} | 100{1,020} | 120{1,224} |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400PH | 600PH | 800PH | 400PM | 600PM | 800PM | 400PF | 600PF | 800PF | |
| 400SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 600SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 800SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄 | L | φD | H | T | ||
| 400SF | R 1/2 | 216 | (57) | 35 | 六角29 | Rc 1/2 |
| 600SF | R 3/4 | 259 | (61) | 35 | 六角35 | Rc 3/4 |
| 800SF | R 1 | 327 | (68) | 35 | 六角41 | Rc 1 |

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,424円 ( 2,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,864円 ( 3,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,264円 ( 3,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐久性と環境特性の低圧用ソケット。
【特長】
・重要な構成部品には熱処理を施し、強度を向上。
・分離時のプラグ側の流体流出に注意。
・耐摩耗・耐久性に優れている。
・流体はソケット側からプラグ側に流す。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
・シール材質:ニトリルゴム(NBR)。
【用途】
・工場内空気配管や空気工具のホース接続用に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~