17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型の外観

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R 1/2、R 3/4、R 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/2R 3/4R 1
トルク値鋼鉄60{612}100{1,020}120{1,224}

互換性

  • 1. 10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。
  • 2. 400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。ただし、1と2の接続はできない。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
400SF649494949494949494
600SF649494949494949494
800SF649494949494949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄真ちゅうステンレス鋼LφDHT
400SFR 1/2216233251(57)35六角29Rc 1/2
600SFR 3/4259277257(61)35六角35Rc 3/4
800SFR 1327361327(68)35六角41Rc 1

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/2
1個
3/4
1個
1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4113,001
( 3,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,806
( 4,187 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。
【特長】
・重要な構成部品には熱処理を施し、強度を向上。
・分離時のプラグ側の流体流出に注意。
・流体はソケット側からプラグ側に流す。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・工場内の空気配管や空気工具のホース接続用に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能なため購入してみました。 商社から購入するより納期が短く便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,411-4,728 -8,397 -2,424 -3,309 -6,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト