メカニカル部品技術窓口
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...
詳細を確認

| 取付サイズ | ホース取付用 | 1/2、3/4、1 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||
|---|---|---|---|
| 400PH | 600PH | 800PH | |
| 400SH | 64 | 64 | 64 |
| 400SM・SF | 64 | 94 | 94 |
| 600SH | 64 | 94 | 94 |
| 600SM・SF | 64 | 94 | 94 |
| 800SH | 64 | 94 | 94 |
| 800SM・SF | 64 | 94 | 94 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | φH | A | C | φT | φBp | φBd | ||
| 400PH | 1/2 | 71 | 66 | 22 | 36 | 23 | 15 | 9 | 13 |
| 600PH | 3/4 | 130 | 77 | 30 | 45 | 23 | 21 | 13 | 13 |
| 800PH | 1 | 161 | 85 | 34 | 54 | 23 | 27 | 20 | 13 |

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に
測定方法

ハイカプラの特性図
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~