17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

通常単価(税別)
1,5062,567
税込単価
1,6572,824
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れた耐久性と環境特性の低圧用プラグ。【特長】・分離時のプラグ側の流体流出に注意。・耐摩耗・耐久性に優...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型の外観
取付サイズねじ用R 1/2、R 3/4、R 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/2R 3/4R 1
トルク値真ちゅう30{306}50{510}65{663}

互換性

  • 1. 10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。
  • 2. 400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。ただし、1と2の接続はできない。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PF600PF800PF
400SH646464
400SM・SF949494
600SH949494
600SM・SF949494
800SH949494
800SM・SF949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLHCTφB
400PFR 1/28641六角2923Rc 1/213
600PFR 3/412445六角3523Rc 3/413
800PFR 120754六角4123Rc 113

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,506
( 1,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,729
( 1,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,567
( 2,824 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた耐久性と環境特性の低圧用プラグ。
【特長】
・分離時のプラグ側の流体流出に注意。
・耐摩耗・耐久性に優れている。
・流体はソケット側からプラグ側に流す。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,506-2,697 -779 -3,309 -4,728 -1,435 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう真ちゅう

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト