17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット SM型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット SM型の外観

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

取付サイズねじ用Rc 1/2、Rc 3/4、Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc1/2Rc3/4Rc1
トルク値真ちゅう30{306}50{510}65{663}

互換性

  • 1. 10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。
  • 2. 400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。ただし、1と2の接続はできない。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
400SM649494949494949494
600SM649494949494949494
800SM649494949494949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHTφB
400SMRc 1/2224(63)35六角29R 1/213
600SMRc 3/4259(67)35六角32R 3/416
800SMRc 1353(72)35六角36R 116

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラの特性図

ハイカプラの特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/2
20個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,182
( 3,500 )
9日目
3,593
( 3,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,863
( 5,349 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にニトリルゴム使用。めねじ取付用。

  • TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型 画像

    日東工器

    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSM型

    中圧用真鍮製ソケット。バルブレスで高粘度流体に最適。シール材にふっ素ゴム使用。めねじ取付用。

  • スモールカプラ 真ちゅう SM型 画像

    日東工器

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

    空圧・理化学機器配管用ソケット。スリーブ外径14mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。めねじ取付用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,182-6,597 -2,424 -4,681 -8,689 -3,411 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気空気
本体材質真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト