メカニカル部品技術窓口
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...
詳細を確認

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。
| 取付サイズ | ねじ用 | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | R1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |
|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 真ちゅう | 30{306} | 50{510} | 65{663} |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400PH | 600PH | 800PH | 400PM | 600PM | 800PM | 400PF | 600PF | 800PF | |
| 400SM | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 600SM | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 800SM | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | φD | H | T | φB | ||
| 400SM | Rc 1/2 | 224 | (63) | 35 | 六角29 | R 1/2 | 13 |
| 600SM | Rc 3/4 | 259 | (67) | 35 | 六角32 | R 3/4 | 16 |
| 800SM | Rc 1 | 353 | (72) | 35 | 六角36 | R 1 | 16 |

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に
測定条件

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,681円4,119円 ( 4,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,160円4,540円 ( 4,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,058円5,815円 ( 6,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~