メカニカル部品技術窓口
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...
詳細を確認

| 本体材質 | ステンレス鋼(SUS 304) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R 1/2、R 3/4、R 1 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | Rc 1/2 | R 3/4 | R 1 | |
|---|---|---|---|---|
| トルク値 | ステンレス鋼 | 60{612} | 100{1,020} | 120{1,224} |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||
|---|---|---|---|
| 400PF | 600PF | 800PF | |
| 400SH | 64 | 64 | 64 |
| 400SM・SF | 94 | 94 | 94 |
| 600SH | 94 | 94 | 94 |
| 600SM・SF | 94 | 94 | 94 |
| 800SH | 94 | 94 | 94 |
| 800SM・SF | 94 | 94 | 94 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | H | C | T | φB | ||
| 400PF | R1/2 | 81 | 41 | 六角29 | 23 | Rc 1/2 | 13 |
| 600PF | R3/4 | 115 | 45 | 六角35 | 23 | Rc 3/4 | 13 |
| 800PF | R1 | 190 | 54 | 六角41 | 23 | Rc 1 | 13 |

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~