17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)

通常単価(税別)
7,89714,899特別価格
税込単価
8,68716,389特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型の外観
本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付サイズホース取付用1/2、3/4、1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.5 {15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0 {20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

互換性

  • 1.10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。
  • 2.400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。ただし、1と2の接続はできない。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
400SH646464646464646464
600SH649494949494949494
800SH649494949494949494

規格表

型番相手側ホースサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDAφTφB
400SH1/2220(83)3536159
600SH3/4242(92)35452114
800SH1325(102)35552716

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
1/2"
10個
3/4"
1個
1"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,897
( 8,687 )
9日目
8,9977,737
( 8,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,89911,621
( 12,783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM ソケット SH型(ホース取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)
ハイカプラ大口径 ステンレス NBR ソケット SH型(ホース取付用)
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格7,897-3,581 -4,503 -6,589 -3,457 -2,424 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気
本体材質ステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)真ちゅう鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト