メカニカル部品技術窓口
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求。【特長】・金属...
詳細を確認
(単位:mm)
| 本体材質 | エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ウレタンホース取付用 | φ5×φ8・φ6×φ9・φ6.5×φ10・φ8×φ12・φ8.5×φ12.5ホース |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+60℃ | 標準材質 |
ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

ロック機能(PAT.)の構造図

| 製品型式 | 相手側ホースサイズ (mm) | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | φB | |||
| HA-50SN | φ5×φ8 | 27 | (57) | 六角19 | 4 |
| HA-60SN | φ6×φ9 | 27 | (57) | 六角19 | 4.7 |
| HA-65SN | φ6.5×φ10 | 27 | (57) | 六角19 | 5.3 |
| HA-80SN | φ8×φ12 | 29 | (59.5) | 六角22 | 6.5 |
| HA-85SN | φ8.5×φ12.5 | 29 | (59.5) | 六角22 | 7 |
測定条件

ハイカプラエースの特性図
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~