メカニカル部品技術窓口
スリーブロックで接続時の不意の分離を防止する低圧用ソケット。スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備...
詳細を確認

| 本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ウレタンホース取付用 | φ6.5×φ10ホース φ8×φ12ホース φ8.5×φ12.5ホース |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質/使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
| ソケット | プラグ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
| 65SN-BL | 16 | 20 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 80SN-BL | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 85SN-BL | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています。

※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。
| 型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | φB | H | T | |||
| 65SN-BL | φ6.5×φ10 | 115 | (59.5) | (26.5) | 5.3 | 六角19 | 六角17 |
| 80SN-BL | φ8×φ12 | 120 | (61.5) | (26.5) | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
| 85SN-BL | φ8.5×φ12.5 | 120 | (61.5) | (26.5) | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,341円 ( 1,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,341円 ( 1,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,341円 ( 1,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
スリーブロックで接続時の不意の分離を防止する低圧用ソケット。
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
【特長】
・スリーブロックで接続後の不意の離脱を防止。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水にはステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・ウレタンホース取り付け用は、ホースバンドが不要です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズの各製品と接続できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~