メカニカル部品技術窓口
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。カプラ接続後、スリーブを回すだけで...
詳細情報を確認する

外観
| 本体材質 | ステンレス鋼(SUS 304) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ホース取付用 | 1/4~1/2ホース |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
| 20SH-BL | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30SH-BL | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 40SH-BL | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

接続時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続)
※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています。

スリーブロック時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる)
※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。
| 型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | φT | φB | |||
| 20SH-BL | 1/4 | 100 | (72.5) | 25.4 | 30 | 9 | 5 |
| 30SH-BL | 3/8 | 101 | (76.5) | 25.4 | 34 | 11.3 | 7.5 |
| 40SH-BL | 1/2 | 118 | (78.5) | 25.4 | 36 | 15 | 9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,679円 ( 4,047円 ) | 9日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 9日目 |
4,399円 ( 4,839円 ) | 9日目 |
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
【特長】
・スリーブロックで接続後の不意の離脱を防止。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水にはステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・ウレタンホース取り付け用は、ホースバンドが不要です。
・SH-BL型。
【用途】
・ホース取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
5通常価格(税別):400円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
5通常価格(税別):3,457円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
5通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~