メカニカル部品技術窓口
押し込むだけのワンタッチ接続の低圧用ソケット。ワンタッチで簡単、確実に接続。・...
詳細情報を確認する

外観
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R 1/4~R 1/2 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
単位:mm2
| ソケット | プラグ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
| 200-20SF | 16 | 20 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 200-30SF | 16 | 20 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 200-40SF | 16 | 20 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
単位:mm
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | |||
| 200-20SF | R 1/4 | 94 | (57.5) | 六角19 | Rc 1/4 |
| 200-30SF | R 3/8 | 103 | (55.5) | 六角22 | Rc 3/8 |
| 200-40SF | R 1/2 | 138 | (57.5) | 六角29 | Rc 1/2 |
■測定条件


元配管での使用に

空気工具の使用に
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
894円 ( 983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,201円1,104円 ( 1,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
押し込むだけのワンタッチ接続の低圧用ソケット。
ワンタッチで簡単、確実に接続。
・大流量タイプ。
・端面パッキング方式を採用。
・優れた操作性を実現。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用。
・流量アップを実現(メーカー比15%up)。
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
【用途】
・空気配管用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~