17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

通常単価(税別)
1,1161,589
税込単価
1,2281,748
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。・空気配管から空圧...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラTW型 鋼鉄 ソケット SM型の寸法図

製品仕様

ハイカプラTW型 鋼鉄 ソケット SM型の外観

外観

仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用Rc 1/4~Rc 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2
トルク値14{143}22{224}60{612}

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHTφB
TW20SMRc 1/495(55.5)(26.5)六角19R 1/47
TW30SMRc 3/8109(56.5)(26.5)六角19R 3/88
TW40SMRc 1/2116(59.5)(26.5)六角23R 1/29

商品特長詳細

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラTW型の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116
( 1,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,116
( 1,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。
・空気配管から空圧機器への接続用途に適しています。
【特長】
・ハイカプラのプラグ(10型・17型・20型・30型・40型)との接続ができ、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流体が流せます。
・工場内の空気配管から空圧機器のホース接続まで幅広い用途。
・重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう各種サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)
ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,116-1,073 -1,477 -1,063 -813 -1,033 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用ホース取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト