メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

通常単価(税別)
1,180円~1,715円
税込単価
1,298円~1,887円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ハイカプラTW型 鋼鉄 ソケット SH型の寸法図

製品仕様

ハイカプラTW型 鋼鉄 ソケット SH型の外観

外観

仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズホース取付用1/4~1/2ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDAφTB
TW20SH1/498(72.5)(26.5)3095
TW30SH3/8102(76.5)(26.5)3411.37.5
TW40SH1/2117(78.5)(26.5)36159

商品特長詳細

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラTW型の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
1/4"
1個
3/8"
1個
1/2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180円
( 1,298円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197円
( 1,317円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,715円
( 1,887円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。
空気配管から空圧機器への接続用途に適しています。
【特長】
・ハイカプラのプラグ(10型・17型・20型・30型・40型)との接続ができ、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流体が流せます。
・工場内の空気配管から空圧機器のホース接続まで幅広い用途。
・重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう各種サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管設備部品
4
満足度:4.0
この商品は自社の配管設備に使用しています。これまで使用していたものに不具合が生じてしまいましたので、交換用に購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)
ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)
ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,180円-1,191円 -1,583円 -1,251円 -960円 -1,162円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用おねじ取付用ホース取付用めねじ取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト