メカニカル部品技術窓口
耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機...
詳細を確認

外観
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ねじ用 | R 1/4~R 1/2 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 |
|---|---|---|---|
| トルク値 | 14{143} | 22{224} | 60{612} |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | H | T | |||
| TW20SF | R 1/4 | 95 | (49.5) | (26.5) | 六角19 | Rc 1/4 |
| TW30SF | R 3/8 | 96 | (50.5) | (26.5) | 六角21 | Rc 3/8 |
| TW40SF | R 1/2 | 137 | (52.5) | (26.5) | 六角29 | Rc 1/2 |
■測定条件

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,209円 ( 1,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐摩耗・耐久性に優れた低圧用ソケット。
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。
空気配管から空圧機器への接続用途に適しています。
【特長】
・ハイカプラのプラグ(10型・17型・20型・30型・40型)との接続ができ、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流体が流せます。
・工場内の空気配管から空圧機器のホース接続まで幅広い用途。
・重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう各種サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

日東工器
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
4.5通常価格(税別):498円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
4.6通常価格(税別):2,435円~