17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼鉄製ソケット SN型の寸法図

製品仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付ウレタンホースサイズφ5×φ8ホース・φ6×φ9ホース
φ6.5×φ10ホース・φ8×φ12ホース
φ8.5×φ12.5ホース・φ11×φ16ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+60℃標準材質

推奨締め付けトルク値

(単位:N・m{kgf・cm})

製品型式SN型
トルク値9~11{92~112}

※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

外観

鋼鉄製ソケット SN型の外観

※ ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。

規格表

製品型式相手側ホースサイズ
(mm)
本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LφDφBHT
50SNφ5×φ8117(60)(26.5)4.5六角19六角17
60SNφ6×φ9115(59.5)(26.5)5.3六角19六角17
65SNφ6.5×φ10115(59.5)(26.5)5.3六角19六角17
80SNφ8×φ12120(61.5)(26.5)7.5六角19六角19
85SNφ8.5×φ12.5120(61.5)(26.5)7.5六角19六角19
110SNφ11×φ16153(64.5)(26.5)10六角23六角24

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

型番リスト

表示件数

相手側ホース内径

(mm)

相手側ホース外径

(mm)

最小発注数量
5
8
1個
6
9
1個
6.5
10
1個
8
12
1個
8.5
12.5
1個
11
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419
( 1,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホースバンド不要でホースを装着。スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)のレビュー
4.6平均満足度:4.612件のレビュー
コンプレッサー
4
満足度:4.0
コンプレッサーの配管の交換に使用しました。 問題なく簡単に交換できました。
0人が参考にしています。
既存ホースの長さ調整
5
満足度:5.0
カプラが予めついているホースを切断して、長さを調整する際に使用しました。エア漏れも無く簡単に作業出来ました。元々ついてい...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧機器の配管
5
満足度:5.0
延長ホースを製作するのに購入。カプラはノーブランドのものが広く流通していますが、メーカー純正品だけあって軽く抜き差しでき...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーの配管
5
満足度:5.0
エアーのホース接続用に購入。 ノーブランド品が広く流通していますが、メーカー品は動きが軽くて使いやすいですね
0人が参考にしています。
エアー継手
4
満足度:4.0
工場内のエアー継手として購入しました。 中のOリングが交換できるので、補修しやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)
ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)
ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)
ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,018-4,297 -1,009 -466 -1,3801,897
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)ステンレス(SUS304)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト