メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 相手側ホース内径(mm)

    ~mm
  • 相手側ホース外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

鋼鉄製プラグ PNG型の寸法図

製品仕様

鋼鉄製プラグ PNG型の外観

外観

仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付ウレタンホースサイズφ6.5×φ10ホースφ8.5×φ12.5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0{20}

推奨締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

型番65PNG85PNG
トルク値5~6{51~61}7~8{71~82}
  • ※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。
  • ※ 鋼鉄製ウレタンホース取り付け用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接触部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

その他

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LCAφDφBpφBdHT
65PNGφ6.5×φ1043(116)2090235.37.5六角17六角19
85PNGφ8.5×φ12.555(116)2090267.57.5六角19六角22

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

相手側ホース内径

(mm)

相手側ホース外径

(mm)

最小発注数量
6.5
10
1個
8.5
12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871円
( 958円 )
在庫品1日目当日出荷可能
783円
( 861円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリングナット付きでホース折れの心配を解消した低圧用鋼鉄製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
・また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がない。
・プラグ PNG型。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアホースリール
5
満足度:5.0
エアホースリールの延長をした際に使用しました。ホースが接続できるのでコンパクトです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)
ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)
ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)
ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格783円-1,397円998円 -498円 -2,818円 -414円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準ロータリ標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ウレタンホース取付用(ナットタイプ)ウレタンホース取付用(ナットタイプ)ナット締込タイプナット締込タイプウレタンホース取付用(ナットタイプ)ウレタンホース取付用(ナットタイプ)
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト