17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

通常単価(税別)
3,30217,263
税込単価
3,63218,989
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

環境に配慮した液だれ低減カプラ。【特長】・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約9...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゼロスピルカプラ おねじ取付用の寸法図

製品仕様

ゼロスピルカプラ おねじ取付用 ZEL-8Pの外観

ZEL-8P

製品仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • サイズが異なる場合は接続できません。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうステンレス鋼LCφDHT
ZEL-2PR 1/434323926.119六角17Rc 1/4
ZEL-3PR 3/8676344.53225六角23Rc 3/8
ZEL-4PR 1/211710952.536.832六角29Rc 1/2
ZEL-6PR 3/426424868.54839.5六角36Rc 3/4
ZEL-8PR 135933976.55646六角42Rc 1

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,302
( 3,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,697
( 8,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,126
( 12,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,263
( 18,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境に配慮した液だれ低減カプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵。分離時に流体の流出を防止。
・取り扱いが容易。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯配管の継手として使用
5
満足度:5.0
流体はエアーや水と多岐にわたり、中でも着脱頻度の多い部位に対しソケット(おねじ取付用)型番:ZEL-3S-SUS-NBR...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ
ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ
ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)
ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ
ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ
ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,302-1,551 -7,697 -3,397 -3,606 -4,017 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
本体材質ステンレス(SUS304)真ちゅうステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真ちゅう
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト