17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ソケット(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製ソケット(おねじ取付用)の外観
本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}60{612}90{918}120{1,224}

最小断面積

単位:mm2

型番ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
最小断面積3160.586.5160.6188.7

真空用途適合性

単位:1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

接続時の空気混入量

単位:ml

型番ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
空気混入量0.160.210.371.121.52

※使用条件によって異なります

分離時の液だれ量

単位:ml

型番ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
液だれ量0.060.120.200.430.55

※使用条件によって異なります
※繰り返しの接続・分離や流体の粘性等によって滴下することがあります。

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • サイズが異なる場合は接続不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDHT
ZEL-2SR 1/4125(56)28六角21Rc 1/4
ZEL-3SR 3/8239(66)35六角27Rc 3/8
ZEL-4SR 1/2382(76)42六角32Rc 1/2
ZEL-6SR 3/4784(95.5)55六角42Rc 3/4
ZEL-8SR 11,326(114.5)65六角50Rc 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

(測定条件)

  • 流体名:水
  • 温度:25~27℃
流量-圧力損失特性図

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,266
( 9,093 )
19日目
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,899
( 25,189 )
7日目
29,899
( 32,889 )
7日目
44,899
( 49,389 )
7日目

詳細情報

基本情報

環境に配慮し、液だれを低減した中圧用ゼロスピルカプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
【用途】
・おねじ取り付け用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)
ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ
ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)
ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット
ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格8,266-3,606 -7,697 -7,697 -4,866 -1,784 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目〜7日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス
本体材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真ちゅう真ちゅう

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト