メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

型番:

02SM-STL-NBR
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

02SM-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

02SM-STL-NBRの寸法図

製品仕様

02SM-STL-NBRの外観
本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
取付サイズねじ用R 1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※上記の仕様はカプラに関する仕様です。

互換性

  • ソケットとプラグは取り付け形状およびサイズにかかわらず接続可能。
  • ※ 金型カプラと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02SM11.312.51919.62228.2

製品仕様

  • 推奨最大締め付けトルク値:14N・m(143kgf・cm)
  • 流体の流れ方向:流体はソケット側、プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)(チューブフィッター付き)
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数
型番
02SM-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278
( 1,406 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スーパーカプラのプラグと接続可能な鋼鉄製のスーパーカプラ。軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・ソケット SM型。
【用途】
・めねじ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)の型番02SM-STL-NBRのページです。 型番02SM-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)
ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,2781,477 -323 -813 -1,033 -1,116 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト