メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

型番:

02SH-STL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02SH-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
[ホース取付用] ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1
相手側ホースサイズ (インチ)
1/4"

商品情報

外形図

単位:mm

02SH-STL-NBRの寸法図

製品仕様

02SH-STL-NBRの外観
形状ソケット(めす)
シール材質ニトリルゴム
特長小型・軽量
ワンタッチ
取付部形状ホースニップル
使用温度-20~+80℃
適用流体空気
本体材質アルミ合金
鋼鉄
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/4
質量56g
相手側取付ねじサイズ1/4

互換性

ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続可能。

  • ※ 金型カプラと接続できます。
  • ※ 02S20P型を使用すると、ハイカプラ(10型・17型・20型・30型・40型)のソケットと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02SH11.312.51919.619.619.6

注意・禁止事項

  • スーパーカプラのプラグと接続できます。
  • 使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログの「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
02SH-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・低圧用、空気配管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)の型番02SH-STL-NBRのページです。 型番02SH-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)
スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)
スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)
スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)
スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)
ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,0773671,1303651,2181,407 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト