メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

型番:

02SF-STL-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02SF-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1
-
-

商品情報

外形図

スーパーカプラ SF型の寸法図

製品仕様

スーパーカプラ 鋼鉄 SF型の外観
本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズねじ用R 1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

真空用途適合性

単体時および接続時ともに真空用途には使用できない。

商品特長詳細

圧力/流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)チューブフィッター付き
圧力/流量特性図

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

型番リスト

表示件数
型番
02SF-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のスーパーカプラ。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
・※金型カプラと接続できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)の型番02SF-STL-NBRのページです。 型番02SF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)
スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)
スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)
スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)
スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)
ハイカプラ ソケット SF型 鋼鉄(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,2183673651,0771,5431,477 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準分岐標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)オス・メス分岐ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用ホース取付用おねじ取付用ホース取付用-おねじ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト