17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スーパーカプラ プラグ SM型 (めねじ取付用)の寸法図

製品仕様

02PM-STLの外観

02PM-STL

※画像は代表型番です。

仕様

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
取付サイズねじ用R 1/8・R 1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

※ 上記の仕様はカプラに関する仕様です。

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/8R 1/4
トルク値7{71}14{143}

互換性

ソケットとプラグは取り付け形状およびサイズにかかわらず接続可能。

  • ※ 金型カプラと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PM02PM
01SN11.311.3
02SC-6/02SCL-6/02SCB-612.512.5
02SC-8/02SCL-8/02SCB-81919
02SN19.619.6
02SN19.622
02SM/02SF/02SMF19.628.2
02S20P19.628.2

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHTφBpφB
01PMRc 1/8123115-六角12R 1/865
02PMRc 1/422.7341518.5六角17R 1/466

商品特長詳細

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)(チューブフィッター付き)
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/8
1個
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スーパーカプラのソケットと接続可能な鋼鉄製のスーパーカプラ。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。
・ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・プラグ SM型。
・使用温度範囲:ソケットに準じる。
【用途】
・めねじ取り付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内人員や設備に対する消耗品として購入
5
満足度:5.0
消耗品として以前から型番:02PM-STLを愛用しています。安心・安全を鑑み過去の利用実績に過不及ない満足感を得た商品に...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)
スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM
マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM
ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格323-1,2783009251,155 -314
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準ロータリ標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう(めっき処理)ステンレス(SUS304)鋼鉄(ニッケルめっき)真ちゅう(めっき処理)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト