メカニカル部品技術窓口

確定しました

コンパクトカプラ ステンレス PF型

型番:

CO-1PF-SUS-FKM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CO-1PF-SUS-FKMの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
水 / 空気
本体材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/8
バルブ構造
両路開閉型
シール材質
ふっ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-20~180
使用圧力範囲(MPa)
0~1
-
-

商品情報

外形図

コンパクトカプラ PF型の寸法図

製品仕様

コンパクトカプラ ステンレス PF型の外観
本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付サイズねじ用Rc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
  • L:36mm
  • φD:φ15.5(直径15.5mm)
  • H:六角14mm
  • T:Rc 1/8
  • 相手側取付ねじサイズ:R1/8
  • 本体質量:23g
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM-20~+180℃標準材質

推奨最大締付けトルク

  • トルク値:5N・m(51kgf・cm)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数
型番
CO-1PF-SUS-FKM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵。
・最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトカプラ ステンレス PF型の型番CO-1PF-SUS-FKMのページです。 型番CO-1PF-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトカプラ ステンレス PF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトカプラ ステンレス PF型
コンパクトカプラ 真ちゅう PF型
コンパクトカプラ ステンレス SM型
コンパクトカプラ ステンレス SF型
コンパクトカプラ ステンレス PM型
コンパクトカプラ ステンレス SN型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,3891,4294,9974,5972,3894,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用ナット締込タイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質ステンレス(SUS304)真ちゅうステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング