17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

TSPカプラ 鋼鉄 TPH型

未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TSPカプラ 鋼鉄 TPH型の寸法図

製品仕様

TSPカプラ 鋼鉄 TPH型の外観
形状プラグ(おす)
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~7.5MPa
取付部サイズ1/4
真空用途適合性接続時使用可
適用流体ガス/空気/作動油
本体材質鋼鉄
特徴スタンダード型
取付部形状ホースニップル
使用温度-40~+180℃

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LφHACφTφB
2TPH1/4215314291885
3TPH3/83860183221117
4TPH1/271702239241510
6TPH3/4134842848282115
8TPH13271054057362719
10TPH1 1/449512148703934.526
12TPH1 1/26651325575454132
16TPH21,3301427080515440

型番リスト

表示件数

接続部の種類

使用圧力範囲

(MPa)

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
[ホース取付用] ホース取付用
0~7.5
1/4"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~7.5
3/8"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~7.5
1/2"
1個
[ホース取付用] ウレタンホース取付用(ナットタイプ)
0~4.5
3/4"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~4.5
1"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~3
1 1/4"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~3
1 1/2"
1個
[ホース取付用] ホース取付用
0~2
2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,303
( 1,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,891
( 3,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,806
( 4,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,067
( 5,574 )
7日目
7,611
( 8,372 )
7日目
11,968
( 13,165 )
7日目

詳細情報

基本情報

バルブレス構造で高粘度の流体にも対応しているカプラ。
【特長】
・バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・ブレードホース取り付け用もラインアップ。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られる。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ 鋼鉄 TPH型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管用
4
満足度:4.0
エアー配管用として購入しました。 注文してすぐ届き大変満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSPカプラ 鋼鉄 TPH型
TSPカプラ 真ちゅう TPH型
TSPカプラ ステンレス TPH型
TSPカプラ 鋼鉄 TPM型
TSPカプラ 鋼鉄 TPF型
TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSH型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格724-720 -1,267 -754 -829 -1,841 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
使用流体空気 / 油 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス空気 / 油 / 不活性ガス空気 / 油 / 不活性ガス空気 / 油 / 不活性ガス
本体材質鋼鉄(ニッケルめっき)真ちゅうステンレス鋼鉄(ニッケルめっき)鋼鉄(ニッケルめっき)鋼鉄(ニッケルめっき)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト