メカニカル部品技術窓口
流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。バルブレス構造なので高粘度の流体に適...
詳細を確認
| 本体材質 | ステンレス鋼(SUS304) 鋼鉄(ニッケルめっき) | |||
|---|---|---|---|---|
| 取付サイズ(ねじの呼び) | 1/4 3/8・1/2 | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.0{20} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 10.0{102} | 6.5{66} | 4.5{46} | 3.0{31} |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/2 | R 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 鋼鉄 | 14 {143} | 22 {224} | 60 {612} | 90 {918} | 120 {1,224} | 260 {2,652} | 280 {2,856} | 500 {5,100} |
(mm2)
| 取付形状 | 製品型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TSP | 3TSP | 4TSP | 6TSP | 8TSP | 10TSP | 12TSP | 16TSP | |
| M型 (おねじ) | 33.1 (φ6.5) | 78.5 (φ10) | 132 (φ13) | 226 (φ17) | 452 (φ24) | 804 (φ32) | 1,134 (φ38) | 1,885 (φ49) |
1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |

| 製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄 | L | φD | H | T | ||
| 2TSF | R 1/4 | 57 | 32 | 24 | 六角19 | Rc 1/4 |
| 3TSF | R 3/8 | 83 | 35 | 28 | 六角23 | Rc 3/8 |
| 4TSF | R 1/2 | 153 | 42 | 35 | 六角29 | Rc 1/2 |
| 6TSF | R 3/4 | 288 | 48 | 45 | 六角38 | Rc 3/4 |
| 8TSF | R 1 | 575 | 59 | 58 | 六角50 | Rc 1 |
| 10TSF | R 1 1/4 | 821 | 64 | 69 | 二面54×φ64 | Rc 1 1/4 |
| 12TSF | R 1 1/2 | 1,003 | 71 | 75 | 二面58×φ70 | Rc 1 1/2 |
| 16TSF | R 2 | 1,765 | 80 | 98 | 二面77×φ82 | Rc 2 |
(測定条件)流体名:作動油/温度:30℃±10℃/動粘度:32×10-6m-2/s/密度:0.87×103kg/m3

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,765円 ( 1,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,233円 ( 3,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,394円 ( 4,833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,508円 ( 8,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,579円 ( 11,637円 ) | 7日目 |
14,946円 ( 16,441円 ) | 7日目 |
21,094円 ( 23,203円 ) | 7日目 |
流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・製品型番の頭数字が同じであれば、ソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~