メカニカル部品技術窓口
流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。バルブレス構造なので高粘度の流体に適...
詳細を確認

外観
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| 取付形状 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3TSN-90 | 4TSN-120 | 4TSN-150 | 6TSN-190 | |
| N型(ブレードホース取付用) | 56.7 (φ8.5) | 95.0 (φ11) | 132 (φ13) | 226 (φ17) |
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |
| 製品型番 | 相手側ホース ※ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | 真ちゅう | L | φD | H1 | H2 | φB | |
| 3TSN-90 | φ9×φ15 | 3±0.3 | 139 | (54) | 28 | 六角23 | 六角24 | 8.5 |
| 4TSN-120 | φ12×φ18 | 222 | (62) | 35 | 六角29 | 六角27 | 11 | |
| 4TSN-150 | φ15×φ22 | 3.5±0.35 | 255 | (70) | 35 | 六角30 | 六角30 | 13 |
| 6TSN-190 | φ19×φ26 | 435 | (81) | 45 | 六角38 | 六角35 | 17 | |
※適用ホースは、主材質が軟質塩化ビニルで補強糸が編み込まれているブレードホースです。
■(測定条件)流体名:作動油/温度:30℃±10℃/動粘度:32×10-6m-2/s/密度:0.87×103kg/m3

TSP型の特性図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,930円 ( 3,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,401円 ( 4,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,162円4,542円 ( 4,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,613円7,579円 ( 8,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
流体はソケット側・プラグ側のどちら側からでも流せる中圧用ソケット。バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
・製品型式の頭数字が同じであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます。
・ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。